Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16242800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,269,769,238,738,227,77,437,18

Typ36 T5/28-2
Zähnezahl28
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]43,72
Außen-Ø Bordscheibe [mm]48,0
d [mm]44,56
ND [mm]32
b [mm]30
L [mm]36
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]140

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn