Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16246000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1918,4517,8917,3516,7916,2215,6615,12

Typ36 T5/60-0
Zähnezahl60
Ausführung2
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]94,65
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]95,49
ND [mm]65
b [mm]30
L [mm]36
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]610

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn