Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16241600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,747,366,986,596,25,815,635,41

Typ36 T5/16-2
Zähnezahl16
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]24,62
Außen-Ø Bordscheibe [mm]32,0
d [mm]25,46
ND [mm]18
b [mm]30
L [mm]36
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]50

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn