Werkstoff: Azetalharz in gespritzter Ausführung, Farbe schwarz.
Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen vielseitigen Einsatz dieser Zahnriemenräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Hinweis zu Rädern aus Azetalharz
Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingt Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Werkstoffrichtwerte

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16252200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,875,635,445,214,994,774,233,73

Zähnezahl22
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]34,17
Außen-Ø Bordscheibe [mm]36,55
d [mm]35,01
ND [mm]18
NL [mm]8
Di [mm]27
F [mm]1,25
b [mm]11,5
L [mm]22
c [mm]6
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]15,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn