Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.

Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe "Zusätzliche Informationen". Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16265300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
10,910,179,438,717,66,495,74

Wirklänge [mm]780
Zähnezahl156
Riemenbreite [mm]10
Gewicht [kg/m]0,025

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn