Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16321600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,726,326,135,955,765,585,385,19

Typ16 AT3/16-2
Zähnezahl16
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
14,87
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
18
Ø d [mm]15,28
Ø ND [mm]10
b [mm]10
L [mm]16
Bohrung
Ø BH7 [mm]
4
Gewicht [g]7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn