Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16321900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,836,456,246,045,865,675,475,28

Typ16 AT3/19-2
Zähnezahl19
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
17,73
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
23
Ø d [mm]18,14
Ø ND [mm]12
b [mm]10
L [mm]16
Bohrung
Ø BH7 [mm]
4
Gewicht [g]9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn