Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16323200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,067,597,377,146,916,686,436,21

Typ16 AT3/32-2
Zähnezahl32
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
30,15
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
36
Ø d [mm]30,56
Ø ND [mm]20
b [mm]10
L [mm]16
Bohrung
Ø BH7 [mm]
6
Gewicht [g]24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn