Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16323600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,148,618,378,17,857,597,337,07

Typ16 AT3/36-2
Zähnezahl36
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
33,97
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
42
Ø d [mm]34,38
Ø ND [mm]22
b [mm]10
L [mm]16
Bohrung
Ø BH7 [mm]
6
Gewicht [g]30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn