Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16329600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
18,3517,3116,7916,2615,7415,2314,89

Typ16 AT3/96-0
Zähnezahl96
Ausführung2
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
91,26
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
-
Ø d [mm]91,67
Ø ND [mm]65
b [mm]10
L [mm]16
Bohrung
Ø BH7 [mm]
8
Gewicht [g]229

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn