Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16332000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,128,68,368,067,817,557,257,04

Typ21 AT3/20-2
Zähnezahl20
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
18,69
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
24
Ø d [mm]19,10
Ø ND [mm]14
b [mm]15
L [mm]21
Bohrung
Ø BH7 [mm]
4
Gewicht [g]12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn