Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16334000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,0412,2911,911,5411,1710,8110,4110,04

Typ21 AT3/40-2
Zähnezahl40
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
37,79
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
43
Ø d [mm]38,20
Ø ND [mm]26
b [mm]15
L [mm]21
Bohrung
Ø BH7 [mm]
6
Gewicht [g]45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn