Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16338400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
21,0819,8819,2518,6718,0517,4816,8616,25

Typ21 AT3/84-0
Zähnezahl84
Ausführung2
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
79,80
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
-
Ø d [mm]80,21
Ø ND [mm]50
b [mm]15
L [mm]21
Bohrung
Ø BH7 [mm]
8
Gewicht [g]230

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn