Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16339600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
24,0722,7221,9921,3320,6319,9619,2518,58

Typ21 AT3/96-0
Zähnezahl96
Ausführung2
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
91,26
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
-
Ø d [mm]91,67
Ø ND [mm]65
b [mm]15
L [mm]21
Bohrung
Ø BH7 [mm]
8
Gewicht [g]316

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn