Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16421400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,67,26,796,395,995,795,615,38

Typ31 T10/14-2
Zähnezahl14
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]42,70
Außen-Ø Bordscheibe [mm]48
d [mm]44,56
ND [mm]32
b [mm]21
L [mm]31
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]104

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn