Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16421600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,417,997,567,16,656,436,215,98

Typ31 T10/16-2
Zähnezahl16
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]49,07
Außen-Ø Bordscheibe [mm]54
d [mm]50,93
ND [mm]35
b [mm]21
L [mm]31
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]134

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn