Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16421900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,9710,389,819,218,668,388,097,79

Typ31 T10/19-2
Zähnezahl19
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]58,62
Außen-Ø Bordscheibe [mm]66
d [mm]60,48
ND [mm]44
b [mm]21
L [mm]31
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]184

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn