Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16422000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,5810,9810,369,779,148,858,538,25

Typ31 T10/20-2
Zähnezahl20
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]61,80
Außen-Ø Bordscheibe [mm]66
d [mm]63,66
ND [mm]46
b [mm]21
L [mm]31
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]208

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn