Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16422700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
16,7615,8114,8913,9713,5113,0312,57

Typ31 T10/27-2
Zähnezahl27
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]84,08
Außen-Ø Bordscheibe [mm]91
d [mm]85,94
ND [mm]60
b [mm]21
L [mm]31
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]364

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn