Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16422800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
16,915,9815,0314,113,6213,1612,69

Typ31 T10/28-2
Zähnezahl28
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]87,27
Außen-Ø Bordscheibe [mm]93
d [mm]89,13
ND [mm]60
b [mm]21
L [mm]31
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]401

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn