Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16424800

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
33,6231,7629,8828,01

Typ31 T10/48-0
Zähnezahl48
Ausführung2
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]150,93
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]152,79
ND [mm]95
b [mm]21
L [mm]31
Vorbohrung B [mm]16
Gewicht [g]1090

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn