Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16441100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,627,26,826,416,025,825,625,4

Typ47 T10/11-2
Zähnezahl11
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]33,15
Außen-Ø Bordscheibe [mm]38
d [mm]35,01
ND [mm]25
b [mm]37
L [mm]47
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]88

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn