Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16441300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,988,518,057,577,096,876,636,38

Typ47 T10/13-2
Zähnezahl13
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]39,52
Außen-Ø Bordscheibe [mm]44
d [mm]41,38
ND [mm]28
b [mm]37
L [mm]47
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]129

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn