Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16441800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,7913,0612,3411,6110,8910,5210,159,79

Typ47 T10/18-2
Zähnezahl18
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]55,44
Außen-Ø Bordscheibe [mm]60
d [mm]57,30
ND [mm]40
b [mm]37
L [mm]47
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn