Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16451000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,539,028,528,027,537,287,016,78

Typ66 T10/10-2
Zähnezahl10
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]50
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]29,97
Außen-Ø Bordscheibe [mm]36
d [mm]31,83
ND [mm]22
b [mm]56
L [mm]66
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]98

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn