Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
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
Artikel Menge TypZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16451000   66 T10/10-2101F5029,973631,83225666898
16451100   66 T10/11-2111F5033,153835,012556668126
16451200   66 T10/12-2121F5036,344238,202856668170
16451300   66 T10/13-2131F5039,524441,382856668183
16451400   66 T10/14-2141F5042,704844,563256668220
16451500   66 T10/15-2151F5045,895147,753256668270
16451600   66 T10/16-2161F5049,075450,933556668300
16451700   66 T10/17-2171F5052,525754,113556668334
16451800   66 T10/18-2181F5055,446057,3040566610420
16451900   66 T10/19-2191F5058,626660,4844566610470
16452000   66 T10/20-2201F5061,806663,6646566612520
16452200   66 T10/22-2221F5068,177570,0352566612570
16452400   66 T10/24-2241F5074,538376,3958566612740
16452500   66 T10/25-2251F5077,728379,5860566612770
16452600   66 T10/26-2261F5080,908782,7660566612820
16452700   66 T10/27-2271F5084,049185,9460566612950
16452800   66 T10/28-2281F5087,279389,1360566612960
16453000   66 T10/30-2301F5093,639795,49605666121170
16453200   66 T10/32-2321F50100,00106101,86655666121300
16453600   66 T10/36-2361F50112,73119114,59705666161640
16454000   66 T10/40-2401F50125,46131127,32805666162000
16454400   66 T10/44-044250138,20-140,06885666162360
16454800   66 T10/48-048250150,93-152,79955666162830
16456000   66 T10/60-060250189,13-190,991105666164370
16457200   66 T10/72-072250227,32-229,181405666186500


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn