Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
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
Artikelnr.: 16452400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
28,0126,4624,923,3522,5721,7921,01

Typ66 T10/24-2
Zähnezahl24
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]50
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]74,53
Außen-Ø Bordscheibe [mm]83
d [mm]76,39
ND [mm]58
b [mm]56
L [mm]66
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [g]740

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn