Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16453000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
36,7534,732,6730,6429,628,59

Typ66 T10/30-2
Zähnezahl30
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]50
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]93,63
Außen-Ø Bordscheibe [mm]97
d [mm]95,49
ND [mm]60
b [mm]56
L [mm]66
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [g]1170

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn