Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16621900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,656,276,075,885,75,535,315,14

Typ21 AT5/19-2
Zähnezahl19
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]29,02
Außen-Ø Bordscheibe [mm]36
d [mm]30,24
ND [mm]22
b [mm]15
L [mm]21
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn