Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16622500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,597,136,936,716,486,276,035,85

Typ21 AT5/25-2
Zähnezahl25
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]38,57
Außen-Ø Bordscheibe [mm]44
d [mm]39,79
ND [mm]26
b [mm]15
L [mm]21
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]58

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn