Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16622600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,817,377,166,936,716,486,266,03

Typ21 AT5/26-2
Zähnezahl26
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]40,16
Außen-Ø Bordscheibe [mm]44
d [mm]41,38
ND [mm]26
b [mm]15
L [mm]21
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]62

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn