Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16624000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,3610,7110,3710,069,739,429,078,77

Typ21 AT5/40-2
Zähnezahl40
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]62,44
Außen-Ø Bordscheibe [mm]66
d [mm]63,66
ND [mm]40
b [mm]15
L [mm]21
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]138

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn