Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16644200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
15,4314,5614,1113,6513,2312,7812,3511,9

Typ36 AT5/42-2
Zähnezahl42
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]65,63
Außen-Ø Bordscheibe [mm]71
d [mm]66,85
ND [mm]40
b [mm]30
L [mm]36
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]290

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn