Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16651400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,167,697,457,236,996,766,546,29

Typ46 AT5/14-2
Zähnezahl14
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]21,06
Außen-Ø Bordscheibe [mm]25
d [mm]22,28
ND [mm]13
b [mm]40
L [mm]46
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]49

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn