Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16651700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,278,748,58,237,977,697,427,17

Typ46 AT5/17-2
Zähnezahl17
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]25,84
Außen-Ø Bordscheibe [mm]32
d [mm]27,06
ND [mm]18
b [mm]40
L [mm]46
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]74

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn