Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16652800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,9811,2910,9610,5910,269,939,589,24

Typ46 AT5/28-2
Zähnezahl28
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]43,34
Außen-Ø Bordscheibe [mm]48
d [mm]44,56
ND [mm]32
b [mm]40
L [mm]46
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]174

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn