Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16653000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,1311,4611,0810,7310,410,059,699,38

Typ46 AT5/30-2
Zähnezahl30
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]46,53
Außen-Ø Bordscheibe [mm]51
d [mm]47,75
ND [mm]34
b [mm]40
L [mm]46
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]198

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn