Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16657200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
30,3128,627,7326,852625,13

Typ46 AT5/72-0
Zähnezahl72
Ausführung2
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]113,37
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]114,59
ND [mm]80
b [mm]40
L [mm]46
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]1166

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn