Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16821500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,628,127,887,647,47,136,96,66

Typ31 AT10/15-2
Zähnezahl15
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]45,93
Außen-Ø Bordscheibe [mm]51
d [mm]47,75
ND [mm]32
b [mm]21
L [mm]31
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]116

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn