Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16823200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
22,8821,620,9420,2819,6318,9718,3217,66

Typ31 AT10/32-2
Zähnezahl32
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]100,04
Außen-Ø Bordscheibe [mm]106
d [mm]101,86
ND [mm]65
b [mm]21
L [mm]31
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]493

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn