Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16823600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
26,6925,1624,423,6522,8722,1221,3420,61

Typ31 AT10/36-2
Zähnezahl36
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]112,77
Außen-Ø Bordscheibe [mm]119
d [mm]114,59
ND [mm]70
b [mm]21
L [mm]31
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]623

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn