Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16828400

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
81,4778,7576,05

Typ31 AT10/84-0
Zähnezahl84
Ausführung2
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]265,56
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]267,38
ND [mm]160
b [mm]21
L [mm]31
Vorbohrung B [mm]18
Gewicht [g]3400

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn