Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16833200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
27,5826,0125,2224,4523,6622,8522,0721,29

Typ40 AT10/32-2
Zähnezahl32
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]100,04
Außen-Ø Bordscheibe [mm]106
d [mm]101,86
ND [mm]65
b [mm]30
L [mm]40
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]693

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn