Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17031500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,999,598,236,865,54,934,384,18

Zähnezahl15
Ausführung0F
Riemenbreite [mm]15
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]13,56
Außen-Ø Bordscheibe [mm]18
d [mm]14,32
ND [mm]17,5
b [mm]17,0
L [mm]26
Vorbohrung B [mm]-
max. Fertigbohrung B [mm]6,0
Gewicht [g]11,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn