Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
max. Fertigbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
17031000
100F158,79139,551217,026-3,55,0
17031200
120F1510,701511,461517,026-5,07,4
17031400
140F1512,611613,371617,026-6,09,4
17031500
150F1513,561814,3217,517,026-6,011,0
17031600
161F1514,521815,281019,52645,58,5
17031700
171F1515,4719,516,231119,52646,510,0
17031800
181F1516,4319,517,191119,52666,510,2
17032000
201F1518,342319,101319,52668,013,8
17032100
211F1519,292520,051419,52669,016,2
17032200
221F1520,252521,011419,52669,017,2
17032400
241F1522,162522,921419,52669,020,0
17032500
251F1523,112823,871519,52669,523,0
17032600
261F1524,072824,831619,526610,025,0
17032800
281F1525,983226,741819,526611,031,0
17033000
301F1527,893228,652019,526612,535,0
17033200
321F1529,803630,562219,526613,541,0
17033400
341F1531,713632,472419,526614,048,0
17033600
361F1533,623934,382620,030615,060,0
17034000
401F1537,444238,202820,030616,572,0
17034400
441F1541,254842,023320,030620,095,0
17034800
4821545,07-45,843320,030820,0101,0
17035200
5221548,89-49,663320,030820,0117,0
17036000
6021556,53-57,303320,030820,0151,0
17037200
7221567,99-68,753320,030820,0212,0
17038000
8021575,63-76,394520,030830,0279,0
17039000
9021585,18-85,945520,030840,0371,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn