Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17031800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,188,97,626,345,094,574,073,84

Zähnezahl18
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]15
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]16,43
Außen-Ø Bordscheibe [mm]19,5
d [mm]17,19
ND [mm]11
b [mm]19,5
L [mm]26
Vorbohrung B [mm]6
max. Fertigbohrung B [mm]6,5
Gewicht [g]10,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn