Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17034800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
21,3318,681613,3210,679,618,538,1

Zähnezahl48
Ausführung2
Riemenbreite [mm]15
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]45,07
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]45,84
ND [mm]33
b [mm]20,0
L [mm]30
Vorbohrung B [mm]8
max. Fertigbohrung B [mm]20,0
Gewicht [g]101,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn