Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17031600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,918,677,456,194,954,463,973,7

Zähnezahl16
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]15
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]14,52
Außen-Ø Bordscheibe [mm]18
d [mm]15,28
ND [mm]10
b [mm]19,5
L [mm]26
Vorbohrung B [mm]4
max. Fertigbohrung B [mm]5,5
Gewicht [g]8,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn