Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17038000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
31,9427,9423,9619,9715,9614,3912,7812,07

Zähnezahl80
Ausführung2
Riemenbreite [mm]15
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]75,63
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]76,39
ND [mm]45
b [mm]20,0
L [mm]30
Vorbohrung B [mm]8
max. Fertigbohrung B [mm]30,0
Gewicht [g]279,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn