Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17034000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
16,9314,8312,6910,68,487,616,776,41

Zähnezahl40
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]15
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]37,44
Außen-Ø Bordscheibe [mm]42
d [mm]38,20
ND [mm]28
b [mm]20,0
L [mm]30
Vorbohrung B [mm]6
max. Fertigbohrung B [mm]16,5
Gewicht [g]72,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn